Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 55 mm C - Breite des Außenrings 42 mm T - Gesamtbreite 55 mm a - Abstand Druckkegelspitze 41 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 4,62 kg Referenz gemäß ISO355 T3FE090
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 360 kN C0 - Statische Tragzahl 490 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 56 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.78 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.43 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 102 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 101,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 131,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 150 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 154,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors