Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 30 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 16,25 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 23,85 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,049 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 9,2 kN C0 - Statische Tragzahl 5,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,35 kN f0 - Koeffizient 12.1 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 21000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 24000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,528 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,472 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,361 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,661 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,322 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 26 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm