Zweireihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 30 mm |
| D - Außendurchmesser | 62 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 20 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 41,3 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 51,7 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,26 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 26,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,94 kN |
| f0 - Koeffizient | 14.4 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 9600 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 10000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,086 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,914 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,409 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,644 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,288 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 36 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 56 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |