Zweireihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 35 mm |
| D - Außendurchmesser | 72 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 23 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 47,8 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 59,2 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,4 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 32,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 26,3 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,46 kN |
| f0 - Koeffizient | 14.5 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 8700 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 9000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -30 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 130 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,11 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,89 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,411 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,72 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,439 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 42 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 65 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |