Zweireihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 45 mm |
| D - Außendurchmesser | 85 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 23 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 59,2 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 70,7 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,54 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 35,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 33,2 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,81 kN |
| f0 - Koeffizient | 15.3 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 6900 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 7400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -30 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 130 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,121 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,879 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,427 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,339 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,678 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 52 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 78 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |