Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| D - Außendurchmesser | 80 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 45 mm |
| C - Breite des Außenrings | 37,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 38,5 mm |
| Masse | 0,956 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 116 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 134 kN |
| e - Koeffizient | 0.37 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.76 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.68 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5500 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 75 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 0,6 mm |