Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| D - Außendurchmesser | 110 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 53 mm |
| C - Breite des Außenrings | 43,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 49,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Masse | 1,99 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 199 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 249 kN |
| e - Koeffizient | 0.4 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.63 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.48 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 104 mm |
| Cb - Minimaler Abstand | 4,5 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 0,6 mm |