Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 110 mm |
| D - Außendurchmesser | 200 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 92 mm |
| C - Breite des Außenrings | 74 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 90 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Masse | 11,4 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 615 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 865 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 92,5 kN |
| e - Koeffizient | 0.42 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.57 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.39 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 188,5 mm |
| Cb - Minimaler Abstand | 9 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |