Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 130 mm |
| D - Außendurchmesser | 230 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 98 mm |
| C - Breite des Außenrings | 78,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 101,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 4 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Masse | 15,3 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 710 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1010 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 103 kN |
| e - Koeffizient | 0.44 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.52 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.31 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1700 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 218 mm |
| Cb - Minimaler Abstand | 9,5 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |