• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-1755/1729 - NTN

4T-1755/1729

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser22,225 mm
D - Außendurchmesser56,896 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19,837 mm
C - Breite des Außenrings15,875 mm
T - Gesamtbreite19,368 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring39 mm
a - Abstand Druckkegelspitze12,868 mm
Masse0,252 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl47,5 kN
C0 - Statische Tragzahl46,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,7 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.07
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.95
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR27,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR49 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR51 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image