• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-2580/2523 - NTN

4T-2580/2523

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser31,75 mm
D - Außendurchmesser69,85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25,357 mm
C - Breite des Außenrings19,05 mm
T - Gesamtbreite23,812 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring49 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14,712 mm
Masse0,455 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl76,5 kN
C0 - Statische Tragzahl81,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,9 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.27
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.21
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.19
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR37,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR38,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR61 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR64 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius0,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image