Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
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
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 36,487 mm |
| D - Außendurchmesser | 76,2 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 25,654 mm |
| C - Breite des Außenrings | 19,05 mm |
| T - Gesamtbreite | 23,812 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 55 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 16,012 mm |
| Masse | 0,516 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 81 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 90,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 11 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.3 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.09 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.98 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 5100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 42,5 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 44,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 66 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 70 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors