Einreihige Kegelrollenlager

4T-2793/2720 - NTN

4T-2793/2720

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser34,925 mm
D - Außendurchmesser76,2 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25,654 mm
C - Breite des Außenrings19,05 mm
T - Gesamtbreite23,812 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring55 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16,012 mm
Masse0,534 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81 kN
C0 - Statische Tragzahl90,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.09
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.98
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR41 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR42 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR66 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR170 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius0,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image