Einreihige Kegelrollenlager

4T-30203 - NTN

4T-30203

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser40 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
C - Breite des Außenrings11 mm
T - Gesamtbreite13,25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring28,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze9,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
Masse0,08 kg
Referenz gemäß ISO355T2DB017
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,7 kN
C0 - Statische Tragzahl20,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,48 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.74
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR23 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR22,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR33 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR34,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR37 mm
Ca - Minimaler Abstand2 mm
Cb - Minimaler Abstand2 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image