Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm C - Breite des Außenrings 18 mm T - Gesamtbreite 22,75 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 75,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 21 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,725 kg Referenz gemäß ISO355 T3DB055
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 103 kN C0 - Statische Tragzahl 111 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 13,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.4 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.81 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.48 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 64 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 65 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 88 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 91,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 94 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 4,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors