Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm C - Breite des Außenrings 12 mm T - Gesamtbreite 15,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 31 mm a - Abstand Druckkegelspitze 10,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,132 kg Referenz gemäß ISO355 T2FB017
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 32 kN C0 - Statische Tragzahl 26,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,2 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.29 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.16 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.11 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 24 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 22,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 40 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 41,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 42 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 3,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors