Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm C - Breite des Außenrings 13 mm T - Gesamtbreite 16,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 35 mm a - Abstand Druckkegelspitze 11,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,169 kg Referenz gemäß ISO355 T2FB020
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 39 kN C0 - Statische Tragzahl 34 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.3 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.1 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 28 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 28,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 42,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 43,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 47 mm Ca - Minimaler Abstand 2 mm Cb - Minimaler Abstand 3 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors