Einreihige Kegelrollenlager

4T-30308 - NTN

4T-30308

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
C - Breite des Außenrings20 mm
T - Gesamtbreite25,25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring63,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze19,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,765 kg
Referenz gemäß ISO355T2FB040
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl101 kN
C0 - Statische Tragzahl102 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung12,4 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.74
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR52 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR77 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR81,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR82 mm
Ca - Minimaler Abstand3 mm
Cb - Minimaler Abstand5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image