Einreihige Kegelrollenlager

4T-30311 - NTN

4T-30311

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29 mm
C - Breite des Außenrings25 mm
T - Gesamtbreite31,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring85,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze24,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
Masse1,65 kg
Referenz gemäß ISO355T2FB055
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl172 kN
C0 - Statische Tragzahl179 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung21,8 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.74
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR71 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR67 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR104 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR110 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR111 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand6,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image