Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 29 mm C - Breite des Außenrings 21 mm T - Gesamtbreite 31,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 88,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 38 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 1,58 kg Referenz gemäß ISO355 T7FB055
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 146 kN C0 - Statische Tragzahl 154 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 18,8 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.83 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.4 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 0.73 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 68 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 67 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 94 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 110 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 113 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 10,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors