Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 35 mm C - Breite des Außenrings 25 mm T - Gesamtbreite 38 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 110,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 47 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 2,92 kg Referenz gemäß ISO355 T7GB070
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 214 kN C0 - Statische Tragzahl 229 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 27,2 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.83 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.4 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 0.73 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 84 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 84 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 118 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 138 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 142 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 13 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors