Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm C - Breite des Außenrings 15,5 mm T - Gesamtbreite 20 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 65,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 17,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,373 kg Referenz gemäß ISO355 T3CC050
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 69,5 kN C0 - Statische Tragzahl 88 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 10,7 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.78 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.42 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 56 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 55,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 72 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 74,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 77 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 4,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors