• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-32011X - NTN

4T-32011X

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
C - Breite des Außenrings17,5 mm
T - Gesamtbreite23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring74 mm
a - Abstand Druckkegelspitze20 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,56 kg
Referenz gemäß ISO355T3CC055
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl89 kN
C0 - Statische Tragzahl118 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,4 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.41
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.81
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.48
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR63 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR81 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR81,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR86 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand5,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes0009809002Mercedes0029811305Mercedes0029816605Mercedes006 981 9002Mercedes0069815605Mercedes0079810405Mercedes0099814505Mercedes0099814805Mercedes0099816105Mercedes0099817005ZF0750 117 024ZF0750117785Mazda9960-32-011MercedesA0009809002MercedesA0029811305MercedesA0029816605MercedesA0069815605MercedesA0079810405MercedesA0099814505MercedesA0099814805MercedesA0099816105MercedesA0099817005

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMazdaBONGOBONGO11/1987 => 03/2001--MercedesCLASSE GCLASSE G I08/1989 => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSERIE LSERIE L I08/1988 => 01/1996--MercedesSPRINTERSPRINTER I => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesT1T1 I05/1981 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image