Einreihige Kegelrollenlager

4T-32012X - NTN

4T-32012X

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser95 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
C - Breite des Außenrings17,5 mm
T - Gesamtbreite23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring78,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze21 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,596 kg
Referenz gemäß ISO355T4CC060
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl91 kN
C0 - Statische Tragzahl123 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung15 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.43
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.77
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.39
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR67 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR85 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR86,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR91 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand5,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image