Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm C - Breite des Außenrings 19 mm T - Gesamtbreite 25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 91 mm a - Abstand Druckkegelspitze 24 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,863 kg Referenz gemäß ISO355 T4CC070
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 116 kN C0 - Statische Tragzahl 160 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 19,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.43 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.76 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.38 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 78 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 78,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 98 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 105 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 6 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors