Einreihige Kegelrollenlager

4T-320/32X - NTN

4T-320/32X

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser32 mm
D - Außendurchmesser58 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
C - Breite des Außenrings13 mm
T - Gesamtbreite17 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring46 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
Masse0,188 kg
Referenz gemäß ISO355T4CC032
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl41 kN
C0 - Statische Tragzahl46,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,7 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.45
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.73
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.32
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR38 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR37,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR50 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR52,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR55 mm
Ca - Minimaler Abstand3 mm
Cb - Minimaler Abstand4 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image