Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm C - Breite des Außenrings 15 mm T - Gesamtbreite 19,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 33 mm a - Abstand Druckkegelspitze 12,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,161 kg Referenz gemäß ISO355 T2DD020
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 40,5 kN C0 - Statische Tragzahl 39,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,8 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.81 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 26 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 25,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 39 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 41,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 43 mm Ca - Minimaler Abstand 2 mm Cb - Minimaler Abstand 4 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors