• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-32205 - NTN

4T-32205

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
C - Breite des Außenrings16 mm
T - Gesamtbreite19,25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring38,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
Masse0,187 kg
Referenz gemäß ISO355T2CD025
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl46,5 kN
C0 - Statische Tragzahl47 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,2 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.88
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR31 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR43 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR46,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR48 mm
Ca - Minimaler Abstand2 mm
Cb - Minimaler Abstand4 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image