Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm C - Breite des Außenrings 15 mm T - Gesamtbreite 19,25 mm a - Abstand Druckkegelspitze 16 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,189 kg Referenz gemäß ISO355 T2CD025
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 38 kN C0 - Statische Tragzahl 42 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5,1 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.58 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.57 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.03 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 30,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 46,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 49 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors