Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm C - Breite des Außenrings 17 mm T - Gesamtbreite 21,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 46 mm a - Abstand Druckkegelspitze 15,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,299 kg Referenz gemäß ISO355 T3DC030
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 60,5 kN C0 - Statische Tragzahl 64 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 7,8 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.37 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.88 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 8400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 37 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 52 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 56,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 58 mm Ca - Minimaler Abstand 2,5 mm Cb - Minimaler Abstand 4 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.665 Industry Calcul Factors