Einreihige Kegelrollenlager

4T-32208 - NTN

4T-32208

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
C - Breite des Außenrings19 mm
T - Gesamtbreite24,75 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring59 mm
a - Abstand Druckkegelspitze19 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,547 kg
Referenz gemäß ISO355T3DC040
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl88 kN
C0 - Statische Tragzahl93,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11,4 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.88
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR48 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR48,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR68 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR71,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR75 mm
Ca - Minimaler Abstand3 mm
Cb - Minimaler Abstand5,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image