Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm C - Breite des Außenrings 19 mm T - Gesamtbreite 24,75 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 69,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 21 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,639 kg Referenz gemäß ISO355 T3DC050
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 97 kN C0 - Statische Tragzahl 109 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 13,3 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.43 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 58 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 58,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 78 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 81,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 85 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 5,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors