Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm C - Breite des Außenrings 18 mm T - Gesamtbreite 22,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 35 mm a - Abstand Druckkegelspitze 14 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,242 kg Referenz gemäß ISO355 T2FD020
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 51,5 kN C0 - Statische Tragzahl 48,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5,9 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.3 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.1 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 27 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 28,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 43 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 43,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 47 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 4 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors