Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 31 mm C - Breite des Außenrings 25 mm T - Gesamtbreite 32,75 mm a - Abstand Druckkegelspitze 25 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,804 kg Referenz gemäß ISO355 T2FE035
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 103 kN C0 - Statische Tragzahl 117 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 14,3 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.55 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.6 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 45 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 43 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 71,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 76 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors