• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-32308C - NTN

4T-32308C

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
C - Breite des Außenrings27 mm
T - Gesamtbreite35,25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring66,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze27,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse1,1 kg
Referenz gemäß ISO355T5FD040
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl122 kN
C0 - Statische Tragzahl140 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung17,1 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.55
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR48 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR72 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR81,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR84 mm
Ca - Minimaler Abstand3 mm
Cb - Minimaler Abstand8 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image