Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 17 mm C - Breite des Außenrings 14 mm T - Gesamtbreite 17 mm a - Abstand Druckkegelspitze 11 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Masse 0,13 kg Referenz gemäß ISO355 T2CE025
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 36 kN C0 - Statische Tragzahl 40,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,95 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.29 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.14 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.07 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 29,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 29 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 42,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 43,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 0,6 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors