• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-33008 - NTN

4T-33008

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser68 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
C - Breite des Außenrings18 mm
T - Gesamtbreite22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring54 mm
a - Abstand Druckkegelspitze15 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
Masse0,32 kg
Referenz gemäß ISO355T2BE040
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl82,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung10,1 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.17
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.12
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR46 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR60 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR62,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR64 mm
Ca - Minimaler Abstand2,5 mm
Cb - Minimaler Abstand4 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image