Einreihige Kegelrollenlager

4T-33013 - NTN

4T-33013

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27 mm
C - Breite des Außenrings21 mm
T - Gesamtbreite27 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring83 mm
a - Abstand Druckkegelspitze21,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,742 kg
Referenz gemäß ISO355T2CE065
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl108 kN
C0 - Statische Tragzahl156 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung19 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.72
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR72 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR89 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR96 mm
Ca - Minimaler Abstand5 mm
Cb - Minimaler Abstand6 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image