Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 150 mm D - Außendurchmesser 225 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 59 mm C - Breite des Außenrings 46 mm T - Gesamtbreite 59 mm a - Abstand Druckkegelspitze 48 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 8,07 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 510 kN C0 - Statische Tragzahl 860 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.9 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.65 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 164 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 163 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 196 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 213 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 218 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors