Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 95 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30 mm C - Breite des Außenrings 23 mm T - Gesamtbreite 30 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 75,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 22 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,858 kg Referenz gemäß ISO355 T3CE055
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 123 kN C0 - Statische Tragzahl 155 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 18,9 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.37 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.88 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 62 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 63,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 83 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 86,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 91 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 7 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors