Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 37 mm C - Breite des Außenrings 29 mm T - Gesamtbreite 37 mm a - Abstand Druckkegelspitze 29 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,74 kg Referenz gemäß ISO355 T3DE075
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 188 kN C0 - Statische Tragzahl 252 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.4 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.83 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.51 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 85 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 84 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 106 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 116,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 121,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors