Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm C - Breite des Außenrings 22 mm T - Gesamtbreite 28 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 53,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 18,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,539 kg Referenz gemäß ISO355 T2DE035
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 97 kN C0 - Statische Tragzahl 109 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 13,3 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.93 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 7400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 42 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 43,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 61 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 63,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 68 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 6 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
OE Equivalents Scania 1408172 Industry Calcul Factors