Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 32 mm C - Breite des Außenrings 25 mm T - Gesamtbreite 32 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 65,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 22 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,795 kg Referenz gemäß ISO355 T3DE045
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 119 kN C0 - Statische Tragzahl 141 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 17,2 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.39 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.86 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.56 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 52 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 53,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 72 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 76,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 81 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 7 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors