• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-344/332 - NTN

4T-344/332

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22,403 mm
C - Breite des Außenrings17,826 mm
T - Gesamtbreite21 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring58,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14,4 mm
Masse0,479 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl75,5 kN
C0 - Statische Tragzahl75 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,1 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.27
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.21
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR52 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR75 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image