• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-3579/3525 - NTN

4T-3579/3525

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser42,862 mm
D - Außendurchmesser87,312 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings30,886 mm
C - Breite des Außenrings23,812 mm
T - Gesamtbreite30,162 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring63,6 mm
a - Abstand Druckkegelspitze20,162 mm
Masse0,807 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl104 kN
C0 - Statische Tragzahl117 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,3 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.08
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.96
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR49,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR56 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR75 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR81 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image