• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-365/362A - NTN

4T-365/362A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser88,9 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22,225 mm
C - Breite des Außenrings16,513 mm
T - Gesamtbreite20,638 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring67 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16,638 mm
Masse0,534 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl85 kN
C0 - Statische Tragzahl90,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.03
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.88
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR55 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR58 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR81 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR84 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image