Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 177,8 mm D - Außendurchmesser 227,012 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30,162 mm C - Breite des Außenrings 23,02 mm T - Gesamtbreite 30,162 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 205 mm a - Abstand Druckkegelspitze 42,962 mm Masse 2,91 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 201 kN C0 - Statische Tragzahl 415 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 40,9 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.44 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.75 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.36 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 186 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 188 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 214 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 221 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors