Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 47,625 mm |
| D - Außendurchmesser | 96,838 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 21,946 mm |
| C - Breite des Außenrings | 15,875 mm |
| T - Gesamtbreite | 21 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 75 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 17,9 mm |
| Masse | 0,719 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 86,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 96,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 11,8 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.35 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.93 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.69 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3700 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 55 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 56 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 89 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 92 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 0,8 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 0,8 mm |
Industry Calcul Factors