• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-3872/3820 - NTN

4T-3872/3820

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser34,925 mm
D - Außendurchmesser85,725 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings30,162 mm
C - Breite des Außenrings23,812 mm
T - Gesamtbreite30,162 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring63,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze22,062 mm
Masse0,902 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl116 kN
C0 - Statische Tragzahl132 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung16,1 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.4
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.82
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.49
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR46 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR53 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR81 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image