• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-387AS/382A - NTN

4T-387AS/382A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser57,15 mm
D - Außendurchmesser96,838 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21,946 mm
C - Breite des Außenrings15,875 mm
T - Gesamtbreite21 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring75 mm
a - Abstand Druckkegelspitze17,9 mm
Masse0,575 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl86,5 kN
C0 - Statische Tragzahl96,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11,8 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.93
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.69
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR62 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR72 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR89 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image